text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC40/25M

Description:  40MM SOLID PA6 CONDUIT 25M - BL

CUP: 5020963023576

Conduit pour usage général, poids standard. Grosseur 40 NC/36 NW. Diamètre extérieur 42,5 millimiètres, diamètre intérieur 34,8 millimètres. Rayon de courbure 65 millimètres. Haute flexibilité en polyamide 6. Longueur de bobine 100 mètres. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Extensively Used in Harnesses on HGV and off Road Vehicles Applications Where Superior Protection Against Impact and Mechanical Shock is Preferred. The Conduit is Used for Both Chassis and Engine Applications and Can Be Used in a Wide Range of Temperatures

Spécifications

Rayon

Static: 65 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC40/NW36

Diamètre extérieur

42.5 mm

Diamètre intérieur

34.8 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant