text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC32/50M

Description:  32MM SOLID PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963023606

Conduit pour usage général, poids standard. Grosseur 32 NC/19 NW. Diamètre extérieur 34,5 millimiètres, diamètre intérieur 28,8 millimètres. Rayon de courbure 55 millimètres. Haute flexibilité en polyamide 6. Longueur de bobine 100 mètres. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Extensively Used in Harnesses on HGV and off Road Vehicles Applications Where Superior Protection Against Impact and Mechanical Shock is Preferred. The Conduit is Used for Both Chassis and Engine Applications and Can Be Used in a Wide Range of Temperatures

Spécifications

Rayon

Static: 55 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC32/NW29

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

28.8 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant