text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC30-S/50M

Description:  30MM SLIT PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963806384

Standard Weight, General Purpose Slit Conduit, NC Size 30/NW Size 26, Outside Diameter 31.6mm, Inside Diameter 26.0mm, Static Bend Radius 50mm, High Flexibility and Fatigue Life, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 50 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

For Use with Conduit in a Wide Range of Temperatures

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur nominale

NC30/NW26

Diamètre extérieur

31.6 mm

Diamètre intérieur

26.0 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant