text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC20-S/50M

Description:  20MM SLIT PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963023835

Standard Weight, General Purpose Slit Conduit, NC Size 20/NW Size 17, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.6mm, Static Bend Radius 35mm, High Flexibility and Fatigue Life, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 50 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

General Purpose

Spécifications

Rayon

Static: 35 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC20/NW17

Diamètre extérieur

21.2 mm

Diamètre intérieur

16.6 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant