n° de catalogue : NC20/OR/50M
Description: 20MM SOLID PA6 CONDUIT 50M - OR
CUP: 5020963796722
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
Extensively Used in Harnesses on HGV and off Road Vehicles Applications Where Superior Protection Against Impact and Mechanical Shock is Preferred. The Conduit is Used for Both Chassis and Engine Applications and Can Be Used in a Wide Range of Temperatures |
Spécifications
Rayon |
Static: 35 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC20/NW17 |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
16.6 mm |
Longueur |
50 m |