n° de catalogue : NC16-S/50M
Description: 16MM SLIT PA6 CONDUIT 50M - BL
CUP: 5020963023644
Standard Weight, General Purpose Slit Conduit, NC Size 16/NW Size 13, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 11.8mm, Static Bend Radius 30mm, High Flexibility and Fatigue Life, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 50 Meters, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
General Purpose |
Spécifications
Rayon |
Static: 30 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC16/NW13 |
Diamètre extérieur |
16.0 mm |
Diamètre intérieur |
11.8 mm |
Longueur |
50 m |