text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC16/50M

Description:  16MM SOLID PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963023040

Conduit pour usage général, poids standard. Grosseur 16 NC/13 NW. Diamètre extérieur 16 millimiètres, diamètre intérieur 11,8 millimètres. Rayon de courbure 30 millimètres. Haute flexibilité en polyamide 6. Longueur de bobine 100 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Extensively Used in Harnesses on HGV and off Road Vehicles Applications Where Superior Protection Against Impact and Mechanical Shock is Preferred. The Conduit is Used for Both Chassis and Engine Applications and Can Be Used in a Wide Range of Temperatures

Spécifications

Rayon

Static: 30 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC16/NW13

Diamètre extérieur

16.0 mm

Diamètre intérieur

11.8 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant