text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NC10-S/100M

Description:  10MM SLIT PA6 CONDUIT 100M - BL

CUP: 5020963023880

Conduit fendu pour usage général, poids standard. Grosseur 10 NC/8,5 NW. Diamètre extérieur 11,5 millimiètres, diamètre intérieur 8,4 millimètres. Rayon de courbure 15 millimètres. Haute flexibilité en polyamide 6. Longueur de bobine 100 mètres. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

General Purpose

Spécifications

Rayon

Static: 15 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC10/NW8.5

Diamètre extérieur

11.5 mm

Diamètre intérieur

8,4 millimètres

Longueur

100 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant