n° de catalogue : NC08-S/100M
Description: 08MM SLIT PA6 CONDUIT 100M - BL
CUP: 5020963023545
Standard Weight, General Purpose Slit Conduit, NC Size 08/NW Size 7.5, Outside Diameter 10.0mm, Inside Diameter 6.5mm, Static Bend Radius 15mm, High Flexibility and Fatigue Life, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 100 Meters, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
General Purpose |
Spécifications
Rayon |
Static: 15 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
ADR Approved, RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC08/NW7.5 |
Diamètre extérieur |
10.0 mm |
Diamètre intérieur |
6.5 mm |
Longueur |
100 m |