Alternate Catalog No. : NB 60020
n° de catalogue : NB60020
Description: AL H-TYPE COMP CONN 2-1/8IN DIE-N
CUP: 783786740123
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pre-filled with oxide inhibitor. Prevents oxidation and keeps out moisture. |
Application |
Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2-1/8 pouces |
Calibre de fils |
Groove A: 556.5(24/7) to 266.8(18/1) ACSR or 250(37) STR kcmil , Groove B: 2/0(7/1) to #6(7) ACSR or 2/0(19) to #6(7) STR or 2/0 to #6 SOL AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |