text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N6NY-020-9-C

Description:  BRIDE SERRAGE REB PLAT BLC 1.3 DIA

CUP: 728494134680

Bride de serrage en nylon 6/6 blanc, à rebord plat. Taille du trou de montage no 10. Diamètre fermé 1,25 pouce (31,75 millimètres). Épaisseur 0,06 pouce (1,52 millimètres. Largeur 0,50 pouce (12,70 millimètres). Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
  • Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.

Descripteurs

Catégorie

Crampons

Caractéristiques spéciales

Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

#10 Screw

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici