n° de catalogue : N6NY-011-9-M
Description: BRIDE A REBORD PLAT BLANC 0.69 DIA
CUP: 728494101934
Bride de serrage à rebord plat, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), trou de 5,16 mm (0,203 pouce) de diamètre, vis de montage de taille 10, diamètre en position fermée de 17,48 mm (0,688 pouce), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
Catégorie |
Crampons en nylon |
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
#10 Screw |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |