text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N6NY-010-9-M

Description:  BRIDE A REBORD PLAT BLANC 0.63 DIA

CUP: 728494097404

Bride de serrage à rebord plat, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), trou de 5,16 mm (0,203 pouce) de diamètre, vis de montage de taille 10, diamètre en position fermée de 15,88 mm (0,625 pouce), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
  • Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.

Descripteurs

Catégorie

Crampons en nylon

Caractéristiques spéciales

Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Screw Mounting

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici