n° de catalogue : N6NY-008C-0-C
Description: BRIDE A REBORD PLAT NOIR 0.50 DIA
CUP: 728494097046
Bride de serrage à rebord plat, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), trou de 5,16 mm (0,203 pouce) de diamètre, vis de montage de taille 10, diamètre en position fermée de 12,7 mm (0,5 pouce), emballage de 100 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
|
Catégorie |
Crampons en nylon |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Noir |
|
Montage |
#10 Screw |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |