n° de catalogue : N4NY-008-0-C
Description: BRIDE A REBORD PLAT NOIR 0.50 DIA
CUP: 728494111025
Bride de serrage à rebord plat, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 9,53 mm (0,375 pouce), épaisseur de 1,27 mm (0,5 pouce), trou de 4,3 mm (0,17 pouce) de diamètre, vis de montage de taille 8, diamètre en position fermée de 12,7 mm (0,5 pouce)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
|
Catégorie |
Crampons en nylon |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Noir |
|
Montage |
#8 Screw |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |