n° de catalogue : N4NY-007-0-M
Description: BRIDE A REBORD PLAT NOIR 0.44 DIA
CUP: 728494095264
Bride de serrage à rebord plat, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 9,53 mm (0,375 pouce), épaisseur de 1,27 mm (0,5 pouce), trou de 4,3 mm (0,17 pouce) de diamètre, vis de montage de taille 8, diamètre en position fermée de 11,1 mm (0,437 pouce), emballage de 1000 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
|
Catégorie |
Crampons |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Noir |
|
Montage |
#8 Screw |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |