n° de catalogue : N4NY-005B-0-C
Description: BRIDE SERRAGE REB PLAT NOIR .25 DIA
CUP: 728494079301
Bride de serrage en nylon 6/6 noir, à rebord plat. Taille du trou de montage no 10. Diamètre fermé 0,31 pouce (7,92 millimètres). Épaisseur 0,05 pouce (1,27 millimètres. Largeur 0,38 pouce (9,53 millimètres). Paquet de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification.
- Plain edge cable clamps are designed to perform to NAS-1397P.
Descripteurs
Catégorie |
Crampons |
Caractéristiques spéciales |
Fully radiused inside edges with size markings in inches and millimeters for easy identification. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Montage |
#10 Screw |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |