n° de catalogue : N300-PS-X
Description: COSSE DEBRANCH CAL 300 MCM
CUP: 786210890968
Cosse débranchable. Calibres de câbles 300 MCM. Cir Mil Range 300,000-380,000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands.
- Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
- Application Tools: TBM750M1, TBM8750BSCR
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Résistante à la corrosion |
Spécifications
Calibre de conducteur |
300 kcmil cuivre |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Métallique |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |