text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N2380

Description:  15-25-35KV TWO HOLES LUG FOR RANGER

CUP: 75114267618

Tinned-Copper 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 380 - 750 kcmil Stranded/Compressed or 900 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre conformément à DIN 46235

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Copper Conductor only.

Spécifications

Calibre de câble

750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmilmcil COMPT

Nombre de trous

2

Tension nominale

15/25/35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Copper, Tinned

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS