text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N2330

Description:  15-25-35KV RANGER2 LUG

CUP: 75114190213

Tinned-Copper 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 330 - 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre conformément à DIN 46235

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Copper Conductor only.

Spécifications

Calibre de câble

500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

15/25/35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Copper, Tinned

Classifications

Marque de produit

Elastimold