n° de catalogue : N2240
Description: TWO HOLE CU- CONNECTOR FOR RANGER2
CUP: 75114241700
Tinned-Copper 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 220 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Copper Conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre conformément à DIN 46235 |
Caractéristiques spéciales |
Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. |
Application |
For Copper Conductor only. |
Spécifications
Calibre de câble |
1/0 STR , 1/0 COMPR , 2/0 SOL , 2/0 COMPT |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
15/25/35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Copper, Tinned |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |