text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N219SS6C

Description:  RACCORD A 90 DEGRES INOX 316

CUP: 616013095270

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à 90 degrés de coin, hauteur de 3-1/2 pouces, longueur de 5-3/8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de plaque

Corner

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

5-3/8 pouces

Hauteur

3-1/2 pouces

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Galvanized Superstrut® channels US

EPD Kindorf® Galv-Krom® steel channel and Right angle slotted metal framing US

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD C-105 & C-106 & C-200 Kindorf® Pipe straps ®brands US

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici