Alternate Catalog No. : N 219
n° de catalogue : N219
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013065433
Raccord à 90 degrés de coin, hauteur de 3-1/2 pouces, longueur de 5-3/8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Plaques de montage |
|
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
|
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
GoldGalv/Standard |
|
Nombre de trous |
4 |
|
Couleur |
Or |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
5-3/8 pouces |
|
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |