text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N205HDGC

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 786210129365

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à 90 degrés, hauteur de 3-7/8 pouces, longueur de la base de 3-3/4 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici