Alternate Catalog No. : N205 EG
n° de catalogue : N205EG
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013027004
Raccord à 90 degrés, hauteur de 3-7/8 pouces, longueur de la base de 3-3/4 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
4 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3-3/4 po |
Hauteur |
3-7/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |