n° de catalogue : N12M602LD7TUF1GY
Description: ENSEIGNE COMBINE NEMA-4X 12V
CUP: 787321177788
Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Simple face, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.25 pouces (1.104 pi, 336.55 mm., 33.655 cm, 0.337 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…