text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N12M602LD10TUF1WH

Description:  UNITE COMBINE POLY.NEMA4X BLANC 12V

CUP: 624050091902

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Simple face, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, auto-diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Blanc, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence