text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N12M602LD10TUF1BK

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO

CUP: 787321127196

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Simple face, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: noir, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence