n° de catalogue : N0300
Description: 15-35KV TPAL R2 2H SPAD CONN 350MCM
CUP: 783786548293
Tinned-Aluminum 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 300 - 350 kcmil Stranded/Compressed or 400 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. |
Application |
For Aluminum or Copper Conductor. |
Spécifications
Calibre de câble |
350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif |
Nombre de trous |
2 |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |