n° de catalogue : N0240
Description: 15-35KV TPAL R2 2 SPADE CONN 1/0STR
CUP: 783786368532
Tinned-Aluminum 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 240 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. |
Application |
For Aluminum or Copper Conductor. |
Spécifications
Calibre de câble |
1/0 toronné ou 2/0 massif |
Nombre de trous |
2 |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |