text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : N0220

Description:  15-35KV TPAL R2 2 COSSE CONN NO2STR

CUP: 783786667291

Tinned-Aluminum 2-Hole Spade Connector. Conductor Size 220 - #2 Stranded/Compressed or #1 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Aluminum or Copper Conductor.

Spécifications

Calibre de câble

#2 toronné ou #1 massif

Nombre de trous

2

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant