text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVWV-P213

Description:  COUDE 90DEG-PG21-LAITON-NW23-IP68

CUP: 786209960504

Coude VW 90 degrés gris IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 21. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 14 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

PG21

Grosseur nominale

NW23/25Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici