n° de catalogue : MVWV-P167
Description: COUDE 90DEG-PG16-LAITON-NW17-IP68
CUP: 786209960498
Coude VW 90 degrés gris IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 16. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Longueur du filetage 13 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
PG16 |
Grosseur nominale |
NW17/20 Metric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |