Alternate Catalog No. : MVS3-21-27-6E6J2SVCP
n° de catalogue : MVS321276E6J2SVCP
Description: SUBGEAR 27KV 1SW 600A W 3-J2&CP
CUP: 783786423095
Molded Vacuum Switch, Three Phase, 27 kv, 600 Amp Bushing, 600 Amp T Body, 600 Amp Bushing, J2SVCP
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Molded Rubber Insulation - MVSs are Fully Sealed and Submersible.
- With No Gas or Oil Leak, Vacuum Switching Components are Maintenance Free
- Small Footprint Enables MVSs to Fit in Tight Padmount, Subsurface, Vault or Riser-Pole Installations
- MVS Molded Vacuum Switches include Molded-In Elbow Connection Interfaces and Spring-Energy Mechanisms.
- Construction - Submersible, Corrosion Resistant, Fully Shielded
Descripteurs
Catégorie |
Commutateur à vide |
Caractéristiques spéciales |
E - 600 Amp T-Body |
Application |
Subsurface |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE C37.74, IEEE 386, IEC 265, ANSI C57.12.28 |