text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : MVS3-21-27-66-MO12D

n° de catalogue : MVS3212766MO12D

Description:  SWITCH, MOLD VAC, 3PH,12VDC MO OP

CUP: 783786294305

Molded Vacuum Switch, Three-Phase, 27kV, 600 Amp Terminations with 12-24VDC Motor Operator and Controller
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Molded Rubber Insulation - MVSs are Fully Sealed and Submersible.
  • With No Gas or Oil Leak, Vacuum Switching Components are Maintenance Free
  • Small Footprint Enables MVSs to Fit in Tight Padmount, Subsurface, Vault or Riser-Pole Installations
  • MVS Molded Vacuum Switches include Molded-In Elbow Connection Interfaces and Spring-Energy Mechanisms.
  • Construction - Submersible, Corrosion Resistant, Fully Shielded

Descripteurs

Catégorie

Commutateur à vide

Caractéristiques spéciales

MO12D - 12-24 VDC Motor Controller with 30 foot Cable

Application

Subsurface

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE C37.74, IEEE 386, IEC 265, ANSI C57.12.28