n° de catalogue : MVS3-AT-CT
Description: 1000:1 FAULT BLOCK CT FOR ATS CNTRL
CUP: 75114144278
Fault Block, 1000:1, with Customer Specific Modifications
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Molded Rubber Insulation - MVSs are Fully Sealed and Submersible.
- With No Gas or Oil Leak, Vacuum Switching Components are Maintenance Free
- Small Footprint Enables MVSs to Fit in Tight Padmount, Subsurface, Vault or Riser-Pole Installations
- MVS Molded Vacuum Switches include Molded-In Elbow Connection Interfaces and Spring-Energy Mechanisms.
- Construction - Submersible, Corrosion Resistant, Fully Shielded
Descripteurs
Catégorie |
Commutateur à vide |
Application |
Subsurface |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE C37.74, IEEE 386, IEC 265, ANSI C57.12.28 |