n° de catalogue : MVNV-P488
Description: CONN DROIT-PG48-LAITON-NW48-IP68-GR
CUP: 786209960252
Connecteur droit gris IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 48. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur du filetage 17 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Gris |
Connexion |
PG48 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |