text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVNV-M638-10

Description:  CONN DROIT-M63-LAITON-NW48-IP68-GR

CUP: 786209960153

Connecteur métrique droit IP68 gris en polyamide. Filet métrique M63x1,5. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur du filetage 10 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Extremely high thread and system connection strength
  • Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
  • Retaining clips offer high pull-out strength values.
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Gris

Connexion

M63

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant