n° de catalogue : MVNV-M406-8
Description: CONN DROIT-M40-LAITON-NW36-IP68-GR
CUP: 786209960085
Connecteur métrique droit IP68 gris en polyamide. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Extremely high thread and system connection strength
- Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
- Retaining clips offer high pull-out strength values.
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Gris |
Connexion |
M40 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |