text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVNV-M257-7

Description:  CONN DROIT-M25-LAITON-NW17-IP68-GR

CUP: 786209960023

Connecteur métrique droit IP68 gris en polyamide. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Longueur du filetage 7 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Extremely high thread and system connection strength
  • Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
  • Retaining clips offer high pull-out strength values.
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Gris

Connexion

M25

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici