text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVBV-M253-7

Description:  COUDE 90DEG ARRONDI-M25-LAITON-NW23

CUP: 786209959676

Coude métrique arrondi 90 degrés, métal/polyamide gris. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominal 23, métrique 25. Longueur du filetage 7 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smooth elbow allows easy guidance through connector
  • Easy threading of wires and cables
  • Reinforced connectors offer high thread and system connection strengths as well as a nylon layer in the inner part of the thread which offers additional protection to cables.
  • Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
  • Retaining clips offer high pull-out strength values.
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium and are extremely shock resistant
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In the Machine Tool Industry and Railway Vehicle Construction Where Increased Requirements are Demanded.

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M25

Grosseur nominale

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici