text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVAV-P167

Description:  COUDE 45D-PG16-LAITON-NW17-45-IP68

CUP: 786209959591

Coude 45 degrés gris IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 16. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Longueur du filetage 13 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

PG16

Grosseur nominale

NW17/20 Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici