text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVAV-P112

Description:  COUDE 45D-PG11-LAITON-NW12-45-IP68

CUP: 786209959577

Coude 45 degrés gris IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. Longueur du filetage 12 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

High-Grade Specially Formulated Polyamide, Thread Made of Nickel-Plated Brass

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

PG11

Grosseur nominale

NW12/16 Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici