n° de catalogue : MVAV-M329-8
Description: COUDE 45DEG-M32-LAITON-NW29-45-IP68
CUP: 786209959492
Coude métrique 45 degrés, métal/polyamide gris. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominal 29, métrique 32. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- High thread and system connection strengths
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy assembly
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Applications with High Technical Requirements |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M32 |
Grosseur nominale |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |