text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MVAV-M329-13

Description:  COUDE 45DEG-M32-LAITON-NW29-45-IP68

CUP: 786209959485

Coude métrique 45 degrés, métal/polyamide gris. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominal 29, métrique 32. Longueur du filetage 13 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • High thread and system connection strengths
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy assembly
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M32

Grosseur nominale

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici