n° de catalogue : MVAV-M207-10
Description: COUDE 45DEG-M20-LAITON-NW17-45-IP68
CUP: 786209959447
Coude métrique 45 degrés, métal/polyamide gris. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 10 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- High thread and system connection strengths
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy assembly
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Applications with High Technical Requirements |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |
Grosseur nominale |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |