text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MULT6242LD2WCM

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 6V

CUP: 624050102257

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 24W, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Style de phare: protégé, Montage au plafond, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence