text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MTV10-6R

Description:  VINYL RING, 12-10, No.6 STUD

CUP: 67396012000

Cosse à anneau isolée vinyle DIN 46237. Calibres de fils 12-10 AWG. Trou de goujon #6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Marrette

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG