text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MTA-125-V2

Description:  ADAPTATEUR MALE PCV 1-1/4 PO

CUP: 34481022893

Fabriqué ou assemblé au Canada. Coudes et raccords non métalliques Carlon. La gamme la plus complète de coudes et de raccords non métalliques de l'industrie électrique, avec des produits conçus pour une utilisation au-dessus et au-dessous du sol.

Adaptateur mâle en PVC gris Schedule 40 pour fin de parcours. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour raccorder un conduit en PVC à un manchon fileté.
  • PVC gris.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant