text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MT433-30F18

Description:  32A,ILK,3P4W,MIPCO,3H,30A/18K,FC

CUP: 708917302643

Module Assembly with Flap Cap - Rating 32A, 3 Pole 4 Wire, 18K/65K
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

32

Classifications

Marque de produit

Russellstoll